1. Inicio
  2. Novedades de productos
  3. Sensores de posición
  4. OID con Easy-turn – sensor fotoeléctrico con medición del tiempo de vuelo (PMD)

OID con Easy-turn – sensor fotoeléctrico con medición del tiempo de vuelo (PMD)

PMDLine M30: dando un nuevo giro a los sensores fotoeléctricos

  • Fiable supresión de fondo y detección independiente del color
  • Sencillo ajuste del punto de conmutación mediante anillo giratorio (bloqueable)
  • Las superficies brillantes también son detectadas de forma fiable (p. ej. acero inoxidable)
  • Montaje posible en cualquier posición, el sensor no tiene que estar en perpendicular al objeto
  • IO-Link integrado, p. ej. para la lectura del valor real

Medición del tiempo de propagación de la luz como sensor estándar
El OID con medición del tiempo de vuelo (PMD = Photonic-Mixer-Device) reúne las siguientes ventajas: amplio alcance, fiable supresión de fondo, luz roja visible y elevada capacidad de reserva. Con todo ello este equipo supone una alternativa inteligente a los sensores estándar, ya que ambos tipos además tienen un precio similar.

Manejo sencillísimo
El ajuste del punto de conmutación se lleva a cabo de forma sencilla y precisa girando el anillo de ajuste (Easy-turn). Una escala muestra la distancia configurada. De esta forma es posible ajustar el punto de conmutación antes de la puesta en marcha.

Para todo tipo de superficies y formas de montaje
Objetos brillantes, mates, oscuros, claros o de cualquier color: el sensor OID ofrece una fiable supresión de fondo. La flexibilidad en cuanto al ángulo de incidencia permite todo tipo de posiciones de montaje. Así se simplifica la instalación y se ahorran costes.


Ficha informativa actual