1. Inicio
  2. Novedades de productos
  3. Sensores de posición
  4. Gama "O6 WetLine" con prestaciones óptimas para la industria alimentaria

Gama "O6 WetLine" con prestaciones óptimas para la industria alimentaria

Sensores fotoeléctricos pequeños y compactos de máximo rendimiento

  • Carcasa de acero inoxidable con grado de protección IP 68 / IP 69K
  • Ajuste sencillo mediante potenciómetro
  • Sistemas de reflexión directa con supresión de fondo a prueba de perturbaciones
  • El alcance es independiente del color del objeto
  • También disponible como barrera fotoeléctrica y sistema réflex

Máximo rendimiento óptico
El sistema de reflexión directa dispone de una función de supresión de fondo a prueba de perturbaciones incluso en caso de fondos muy reflectantes. El alcance es independiente del tipo y color del objeto que se va a detectar. Una de sus particularidades es la compensación automática de la sensibilidad, la cual garantiza un funcionamiento seguro incluso en caso de presencia de vapor, humo o un entorno muy reflectante.

Óptimos para aplicaciones de la industria alimentaria
Tanto los potenciómetros, provistos de una junta doble, como el visor frontal, están a ras de la carcasa, lo cual posibilita una limpieza sin dejar residuos. Gracias a la tapa de la carcasa de color negro transparente, los LED también se distinguen perfectamente en entornos con más luz. El visor frontal revestido está compuesto por plástico resistente e inastillable.