1. Inicio
  2. Novedades de productos
  3. Sensores de posición
  4. Detectores para cilindros para detección en aplicaciones de soldadura

Detectores para cilindros para detección en aplicaciones de soldadura

Únicos detectores para ranura en T con señal estable, independientemente de la duración de la soldadura

  • Se introduce a ras en la ranura en T, no sobresale por encima de la carcasa
  • Conexiones M8 y M12 con revestimiennto antiadherente
  • Tubo protector de PTFE para el cable
  • Muy prácticos: se introducen por la parte superior en la ranura
  • Un detector de 25 mm para los distintos perfiles de cilindros

Detector inteligente para cilindros
El detector detecta el campo alterno de la corriente de soldadura y mantiene fija la señal de salida durante este tiempo, independientemente de la duración de la soldadura. 
Después el detector señaliza el estado actual (pistón presente o no presente).

Célula GMR
La célula de medición GMR utilizada funciona como semiconductor según el procedimiento magnetoresistivo y reacciona ante campos magnéticos del imán permanente en el cilindro neumático.

Adaptadores para prácticamente todo tipo de cilindros
La variada gama de adaptadores opcionales permite la fijación de los detectores en casi todos los tipos de cilindros lisos, con tirantes, lobulados, o con ranura trapezoidal.