Supervisión de válvulas en zonas ATEX
Utilización con accionadores giratorios
En el caso de los detectores dobles, uno de los sensores emite una señal cuando la válvula está abierta, mientras que el otro sensor emite otra señal cuando la válvula está cerrada. Los detectores inductivos tipo IND con seguridad intrínseca integran dos detectores inductivos en una robusta carcasa enresinada con grado de protección IP 67. Asimismo están equipados con tomas para la conexión de actuadores.
Conexión sencilla y fácil
La conexión de actuadores se puede realizar a través del prensaestopa estándar M20 o del conector M12. La posibilidad de abrir y cerrar el bornero supone una gran comodidad. Asimismo, gracias al bornero desmontable no es necesario realizar un nuevo cableado en caso de sustitución del sensor.
Los equipos disponen de la homologación ATEX de las categorías 1D / 1G, así como 2G.