1. Inicio
  2. Novedades de productos
  3. Sensores de posición
  4. Detector capacitivo con indicación del valor del proceso a través de IO-Link

Detector capacitivo con indicación del valor del proceso a través de IO-Link

Detector capacitivo para una mayor transparencia

  • Sencilla parametrización vía IO-Link antes del montaje del sensor
  • Variedad en el procesamiento de datos gracias a IO-Link
  • No es necesario un cableado nuevo
  • Indicación claramente visible del estado de conmutación
  • Sencillo montaje mediante adaptador y bridas de fijación

Ver por primera vez lo que mide el sensor. Evaluación precisa de la aplicación gracias a la indicación del valor del proceso
Los valores del proceso pueden ser integrados por fin en un sistema informático a través de una interfaz inteligente para sensores y, de esta forma, ser indicados, analizados y evaluados. De este modo se tiene una visión más clara de la aplicación, y el valor del proceso permite un procesamiento real. Esta función adicional es por ahora única y ofrece también soluciones para aplicaciones difíciles.

Utilización
Los detectores capacitivos detectan materiales a granel o líquidos a través de paredes de depósitos no metálicos. Las aplicaciones típicas de detección de materiales se encuentran en la industria maderera, papelera y de semiconductores.

Parametrización
Ficha informativa actualLa parametrización se puede llevar a cabo directamente mediante los botones del sensor o con la interfaz IO-Link. Esto se lleva a cabo a través de la interfaz USB E30396 o del Memory Plug E30398. Asimismo, el software LINERECORDER-SENSOR simplifica la supervisión de sensores de los más diversos tipos.