1. Inicio
  2. Novedades de productos
  3. Procesamiento industrial de imágenes
  4. Sensor de visión 3D inteligente: su mejor aliado en aplicaciones móviles

Sensor de visión 3D inteligente: su mejor aliado en aplicaciones móviles

Rápida captación de escenas en 3D y detección automática de objetos

  • Soluciones sencillas para las aplicaciones gracias a los datos en 3D preprocesados
  • Fácil integración a través de bloques funcionales CODESYS predefinidos
  • Tecnología pmd "Time of Flight" patentada para una rápida detección de distancia
  • Optimizado para un uso fiable en aplicaciones exteriores con IP 67 e IP 69K
  • Gran alcance de hasta 35 m

Sensor de visión 3D inteligente O3M151 para aplicaciones móviles
La detección en 3D de escenas y objetos, estándar ya en plantas de producción, se está incorporando ahora al sector de las aplicaciones móviles. De esta forma se abren nuevas posibilidades para la automatización de vehículos (AGV: vehículos autoguiados) y se crean nuevas funciones de asistencia para tareas de automatización.
Para ello están disponibles diversas funciones, integradas de forma estándar y configurables a través de un software de Windows. 
La sencilla conexión del sensor de visión 3D inteligente tiene lugar a través del bus CAN para aplicaciones móviles mediante CANopen o el protocolo SAE J 1939 y/o mediante la interfaz Fast Ethernet vía UDP.


Ficha informativa actual