- Novedades de productos
- Procesamiento de imágenes / identificación
- Fuentes de iluminación LED adicionales para una detección exigente de objetos
Fuentes de iluminación LED adicionales para una detección exigente de objetos
Sensores de visión bajo la luz correcta
- Iluminación homogénea del objeto, prácticamente sin sombras
- Funcionamiento continuo o por impulsos con opción adicional de alta potencia luminosa
- Luz blanca, roja o por infrarrojos
- Diseño compacto y robusta carcasa apta para la industria
- Combinable con un difusor para una iluminación homogénea
Detección exigente de objetos
Las fuentes de iluminación externa anulares con LED generan un campo de luz homogéneo, ya sea para iluminar el objeto prácticamente sin sombras o para resaltar las características de la superficie tales como códigos marcados por micropercusión, arañazos o grabados.
Estas fuentes de iluminación externa están disponibles en su versión con conector M12, ya sea con luz visible roja o blanca, o bien con luz por infrarrojos no visible.
Prácticos accesorios
El difusor de cristal de gran calidad garantiza además una iluminación homogénea sin reflejos parásitos en aplicaciones con superficies reflectantes a corta distancia. La escuadra de montaje disponible opcionalmente y el sistema de montaje de ifm de probada eficacia facilitan la orientación de las diversas fuentes de iluminación adicionales.