- Novedades de productos
- Comunicación industrial
- Display IO-Link: valores del proceso de un vistazo
Display IO-Link: valores del proceso de un vistazo
Mayor transparencia e información sobre el proceso en la misma instalación
- Cuatro valores de medición / indicaciones de texto y cuatro cuadros de notificación para introducir texto libre
- Cambio de color para texto y fondo
- Flexible adaptación del modo de visualización, también durante el funcionamiento
- Compatible con IO-Link 1.1
- Sencilla integración en cada estructura IO-Link disponible
Mayor transparencia en la instalación
El display IO-Link es una solución versátil para la indicación de valores del proceso, textos y mensajes en la instalación. Este equipo muestra hasta cuatro valores del proceso asignados, así como alarmas y avisos. Para una mejor visualización se puede utilizar formato de texto, así como cambiar el color entre el texto y el fondo. A través de los botones, el usuario puede ejecutar comandos de control del PLC o confirmar mensajes.
Sencilla integración
El display IO-Link se conecta a un maestro IO-Link y se controla a través de PLC. Para la configuración no es necesario utilizar un software especial para PC. Los textos y ajustes se pueden editar a través de una herramienta IO-Link como LINERECORDER-SENSOR. Los textos y ajustes también se pueden adaptar durante el funcionamiento desde el PLC.