1. Inicio
  2. Novedades de productos
  3. Comunicación industrial
  4. Rápida conexión de pulsadores luminosos en los espacios más reducidos con AS-i

Rápida conexión de pulsadores luminosos en los espacios más reducidos con AS-i

Robusto y versátil módulo AS-i en formato miniatura

  • Versión ya cableada o con bornes a cablear
  • Conexión AS-i para cuatro equipos de mando o aviso
  • Resistente a cortocircuitos y sobrecargas
  • Módulo AS-i extremadamente compacto

Ultracompacto
El módulo en formato miniatura puede ser integrado en cajas de conexión pequeñas. Se utiliza para la conexión de hasta cuatro pulsadores luminosos respectivamente. Dado que AS-i también se puede utilizar con cables redondos o en espiral, el módulo es la solución perfecta para pulsadores suspendidos: el control del LED y de los botones tiene lugar a través de un cable de 2 hilos sin energía auxiliar.

Bien protegido
En los paneles de mando el espacio es a menudo limitado. Gracias a la carcasa inyectada, este robusto módulo está perfectamente protegido contra daños mecánicos durante el montaje.

Contacto rápido
Los hilos de conexión están diseñados para la conexión directa de pulsadores luminosos en cajas de conexión. No es necesario ningún otro material auxiliar. Como alternativa también está disponible la versión con bornero. Los bornes ya vienen incluidos en el pedido.