1. Inicio
  2. Novedades de productos
  3. Comunicación industrial
  4. Pequeños y resistentes: módulos AS-i SmartLine para armarios eléctricos

Pequeños y resistentes: módulos AS-i SmartLine para armarios eléctricos

Pequeños pero muy resistentes

  • Potentes relés con hasta 6 A
  • 4 relés en formato estrecho de tan solo 25 mm
  • Módulo transistor con la mitad de altura de montaje
  • Conector incluido en el pedido
  • Bornes dobles para la alimentación

También para el armario eléctrico más pequeño de la planta
Gracias a su diseño estrecho de tan solo 25 mm, todos los nuevos módulos SmartLine son aptos para el montaje en serie en armarios eléctricos. 
Con tan solo 52 mm de fondo y 25 mm de ancho, el módulo digital con transistor encuentra espacio en los armarios eléctricos más pequeños. La versión con relé con un fondo de 108 mm y un ancho de tan solo 25 mm se puede integrar cómodamente en un armario eléctrico clásico.

Potentes y versátiles
Los bornes con resorte incluidos permiten realizar un cableado universal de forma sencilla y efectiva. Los bornes dobles facilitan la puesta en práctica de la transmisión en bucle del suministro de tensión.
La alimentación de los sensores y las salidas de la versión transistor tienen una capacidad de carga de 1 A, los módulos relé conmutan además con hasta 6 A.


Ficha informativa actual