You probably do not come from: Mexico.  If necessary, change to: United States
  1. Inicio
  2. Novedades de productos
  3. Comunicación industrial
  4. Industria 4.0: sencillas apps en lugar de una costosa programación

Industria 4.0: sencillas apps en lugar de una costosa programación

Igual de sencillo que con un smartphone. Conexión individual al PLC mediante apps descargables

  • Rápida y sencilla integración de sensores inteligentes en el ámbito de los PLC
  • Cómoda configuración web en lugar de una programación larga y costosa
  • No es necesario un software especial en el PC, un navegador de Internet es suficiente
  • Conexión con el PLC mediante protocolos de bus de campo Profinet, Profibus, EtherNet/IP y otros
  • Funciones inteligentes adicionales hechas a medida de los sensores seleccionados

Hasta ahora: compleja programación
Los sensores modernos ofrecen cada vez más funciones inteligentes, que pueden también estar disponibles en el PLC a través de interfaces como IO-Link o TCP/IP o un PLC.

Para poder utilizar estas funciones, el programador debe integrar las funciones individualmente en su PLC. Este proceso conlleva mucho tiempo y es costoso, especialmente en la creación de las interfaces de usuario requeridas.

A partir de ahora: Industria 4.0 - ifm System Solutions
Con las nuevas apps ifm System Solutions, ifm electronic ha desarrollado un sistema de fácil creación. De este modo los datos del proceso de los diversos sensores son transmitidos a sistemas de bus de campo de uso corriente y los parámetros se hacen accesibles de manera sencilla. Estas apps hechas a medida pueden ser cargadas a la pasarela de bus de campo de ifm sin software de programación.