1. Inicio
  2. Novedades de productos
  3. Comunicación industrial
  4. AS-i ClassicLine: registro y procesamiento rápido de 4...20 mA

AS-i ClassicLine: registro y procesamiento rápido de 4...20 mA

Montaje rápido ahora también para módulos analógicos de 4 canales

  • Módulos de entrada de 2 y 4 canales
  • Módulo de salida de 2 canales
  • Ideal para sensores de 2, 3 y 4 hilos y actuadores
  • Diseño estrecho de 45 mm
  • Elevado grado de protección IP 67

Sistema de montaje rápido, versátil y seguro
Gracias al sistema de corredera, el montaje de los zócalos y módulos de entrada y salida se efectúa sin herramientas y de forma rápida, sencilla y segura. La colocación del cable plano se puede llevar a cabo en tres sentidos diferentes.

Módulos analógicos estrechos y compactos
Los nuevos módulos también se caracterizan por su pequeño tamaño, ya que tienen la mitad de ancho que los equipos habituales. 
En caso de problemas de espacio, los módulos analógicos de 4 canales ofrecen enormes ventajas. Registran y procesan las señales analógicas con una rapidez extrema. Con los potentes LED se distinguen de forma segura los estados y datos de diagnóstico. 

Los equipos se caracterizan por su elevado grado de protección IP 67 y han sido diseñados para las aplicaciones industriales de campo.
Están especialmente indicados para la medición de presión o nivel (p. ej. en silos) o en envasadoras.