You probably do not come from: Mexico.  If necessary, change to: United States
  1. Inicio
  2. Novedades de productos
  3. Sistemas de identificación
  4. RFID para el control de máquinas con nueva versión TCP/IP

RFID para el control de máquinas con nueva versión TCP/IP

Sencillo, económico y versátil: amplia variedad de interfaces

  • Servidor web integrado para configuración de equipos, diagnóstico y seguimiento
  • Integración de antenas RFID, sensores y actuadores
  • Robustas antenas RFID tipo M30 con amplia distancia de lectura/escritura
  • Antenas RFID para montaje enrasado y no enrasado
  • Sencilla conexión de las antenas mediante cables de hasta 20 m

Para saber siempre lo que está pasando
ifm ha lanzado al mercado sistemas RFID que son insuperables en cuanto a
• su relación precio/prestaciones, 
• su sencillo montaje 
• su robustez
Esta gama de productos ha sido ampliada ahora con la versión Ethernet TCP/IP.

Nuevas antenas RFID M30
Como novedad se ofrecen las robustas antenas tipo M30, especialmente indicadas para los sistemas de automatización y transporte industrial. Las conexiones M12 aptas para la industria y los sistemas de conexión de ifm garantizan una conexión rápida y fiable de antenas y sensores.