You probably do not come from: Mexico.  If necessary, change to: United States
  1. Inicio
  2. Novedades de productos
  3. Sistemas de identificación
  4. Lector multicódigo: compacto, rápido y robusto

Lector multicódigo: compacto, rápido y robusto

Mejoras en las funciones de todos los lectores multicódigo de ifm

  • Tiempos de evaluación hasta un 50% más rápidos
  • Biblioteca 2D ampliada con códigos Micro QR y Atec
  • Biblioteca 1D ampliada con códigos MSI y GS1
  • Nuevo: parámetros de calidad para códigos de barras

Lector multicódigo de ifm
Los algoritmos de alto rendimiento decodifican automáticamente códigos 1D o 2D independientemente de la orientación y del número de códigos. La evaluación ha sido ampliada con los parámetros de calidad para códigos 1D.

Específico para la industria
Con su iluminación integrada, las diversas interfaces y una amplia variedad de alcances y tamaños de campo visual, el lector multicódigo de ifm es idóneo para un gran número de aplicaciones industriales.

Actualización
Tiempo de evaluación más rápido hasta 100 ms.
Función de autodetección optimizada para el reconocimiento de códigos.