1. Inicio
  2. Novedades de productos
  3. Sistemas para mantenimiento preventivo condicional de máquinas
  4. Electrónica de diagnóstico VSE con funciones avanzadas

Electrónica de diagnóstico VSE con funciones avanzadas

Desde el análisis de vibraciones hasta la supervisión de procesos

  • A elección sensor IEPE o detector de vibraciones tipo VSA en los 4 canales dinámicos
  • Diversos filtros para la supervisión del nivel en tiempo real en procesos
  • Tiempos de reacción de < 1 ms y umbrales de alarma variables para la protección de máquinas
  • Precisión aumentada y mayor almacenamiento interno del histórico
  • 32 contadores de rendimiento y tiempo operativo

Potente electrónica de diagnóstico
El análisis de vibraciones protege los componentes de máquinas, las piezas y las herramientas del proceso de mecanizado para evitar el desecho de materiales y costosos daños derivados. 
Además de los acelerómetros basados en la probada tecnología MEMS de ifm (tipo VSA), la electrónica de diagnóstico perfeccionada también ofrece la posibilidad de conectar acelerómetros comunes, micrófonos o sensores de fuerza que se correspondan con el estándar IEPE. 
Gracias a la elevada precisión también es posible aumentar la resolución en los rangos de medición grandes. 
Para la supervisión de procesos y la seguridad de máquinas se pueden seleccionar ahora diversos filtros. Hasta 32 contadores aportan estadísticas e información sobre rendimiento y tiempo operativo para optimizar la producción.