You probably do not come from: Mexico.  If necessary, change to: United States
  1. Novedades de productos
  2. Monitorización de condición
  3. El medidor de partículas LDP100 supervisa la suciedad de aceites

El medidor de partículas LDP100 supervisa la suciedad de aceites

Supervisión continua del estado del aceite

  • Supervisión de la tendencia mediante el análisis de la concentración de partículas
  • Indicación de la clase de pureza según ISO 4406:99 o SAE AS4059E
  • Robusto cuerpo moldeado de aluminio, se puede utilizar hasta con 420 bares
  • Pantalla gráfica de gran luminosidad, manejo intuitivo mediante los botones en la parte frontal
  • Bus CAN, salidas analógicas y digitales

Detección de impurezas
El LDP100 supervisa el grado de pureza y el nivel de suciedad de fluidos líquidos, especialmente aceites minerales, ésteres y bioaceites. La memoria integrada de datos permite el análisis durante un amplio periodo de tiempo. La pantalla LCD muestra la clase de pureza.

Funcionamiento
El contador óptico de partículas LDP100 funciona según el principio de absorción de luz. En la célula de medición a través de la cual pasa el fluido se detecta mediante un fotodiodo la intensidad de luz modificada mediante partículas. La calibración se realiza según las especificaciones de la ISO 11943.

Conexión
Para la integración en el circuito del fluido, el LDP100 dispone de dos conectores Minimess a través de los cuales se puede montar el equipo en una derivación, la cual es utilizada como circuito secundario. La conexión eléctrica se realiza mediante conector M12 de 8 polos.