You probably do not come from: Mexico.  If necessary, change to: United States
  1. Novedades de productos
  2. Monitorización de condición
  3. Detector de vibraciones para aceleraciones altas

Detector de vibraciones para aceleraciones altas

Para la supervisión de procesos con altos picos de aceleración

  • Amplio rango de medición hasta 250 g
  • Sin saturación en caso de sobrecarga
  • Exento de calibración gracias al autotest integrado
  • Conexión M12 estándar
  • Elevado grado de protección IP 69K

Amplio rango de medición para valores extremos de aceleración

Especialmente en la supervisión de instalaciones de prensado, estampación y otras máquinas de mecanizado, el mismo proceso provoca que se produzcan picos altos de aceleración cuyo desarrollo debe ser supervisado.

El modelo VSA201 es el sensor ideal para controlar sin interferencias el comportamiento de aceleración de procesos en un rango amplio de frecuencia y amplitud. 

Gracias a la conocida tecnología MEMS de ifm no se dan muestras de saturación en caso de sobrecargas. 

El autotest integrado, en combinación con la correspondiente electrónica de diagnóstico VSE, permite una supervisión fiable de procesos y máquinas.