- Novedades de productos
- Monitorización de condición
- Detector de vibraciones con alta resolución
Detector de vibraciones con alta resolución
Para vibraciones estructurales de baja aceleración
- Detecta niveles bajos de ruido hasta 3,3 g
- Sin saturación en caso de sobrecarga
- Exento de calibración gracias al autotest integrado
- Conexión M12 estándar
- Elevado grado de protección IP 69K
Supervisión fiable de vibraciones estructurales
La supervisión de vibraciones y movimientos estructurales requiere una alta resolución en un rango de medición pequeño. El modelo VSA101 es el sensor ideal para la detección de aceleración en estructuras móviles o fijas. Gracias a la conocida tecnología MEMS de ifm no se dan muestras de saturación en caso de sobrecargas o torsiones de cables. En combinación con la electrónica de diagnóstico VSE correspondiente, el autotest integrado permite la supervisión fiable y de alta precisión de vibraciones estructurales, p. ej. en turbinas eólicas, palas de rotor, puentes o edificios.