You probably do not come from: Mexico.  If necessary, change to: United States
  1. Novedades de productos
  2. Monitorización de condición
  3. Acelerómetro con diseño compacto y conexión M12

Acelerómetro con diseño compacto y conexión M12

Detección de vibraciones de alta precisión

  • Detector de vibraciones piezoeléctrico con interfaz IEPE
  • Amplio rango de temperatura de -55...125 °C
  • Amplio rango de medición de ± 50 g
  • Conexión M12, longitud del cable de hasta 1000 m

Sensor
El equipo VSP001 es un acelerómetro piezoeléctrico con una sensibilidad de 100 mV/g. Para llevar a cabo un diagnóstico online de máquinas se pueden conectar hasta 4 detectores de este tipo a la electrónica de diagnóstico tipo VSE.

Campo de aplicación
Gracias a su elevada precisión es posible detectar incluso hasta los cambios más pequeños del comportamiento vibratorio. A través de la electrónica de diagnóstico VSE se pueden supervisar automáticamente desequilibrios o los estados de los rodamientos y engranajes.
El equipo no es apto para mediciones en piezas de rápido movimiento (p. ej. en un husillo de una máquina-herramienta, en maquinaria móvil, etc.), así como para la supervisión de procesos. En tales casos se recomienda utilizar los detectores de la gama VSA con tecnología MEMS.