1. Inicio
  2. Novedades de productos
  3. Sistemas para mantenimiento preventivo condicional de máquinas
  4. Supervisión de vibraciones - simplemente inteligente

Supervisión de vibraciones - simplemente inteligente

Supervisión online de vibraciones según ISO 10816

  • Detector de vibraciones electrónico con salida analógica
  • Supervisión, indicación y registro de valores de vibración en un equipo de campo
  • Sencillez de manejo y puesta en marcha gracias al ajuste en el mismo equipo
  • Posibilidad de utilización como sistema de 2 canales, se pueden incluir otras magnitudes de medición como la temperatura
  • Memoria del histórico integrada con reloj en tiempo real, así como registro de datos y de la tendencia

Detector de vibraciones compacto
El detector de vibraciones VNB001 es el primer integrante de una nueva gama de detectores de vibraciones compactos. Este equipo supervisa el estado global de las vibraciones en máquinas e instalaciones según ISO 10816 y se caracteriza por su sencilla parametrización. No se requiere un software de configuración adicional.

Funcionamiento
El principio de detección está basado en la tecnología efector octavis, de gran eficacia y fiabilidad, la cual puede ser utilizada sin problemas también en aplicaciones móviles. El detector mide la velocidad efectiva de vibración en mm/s o inch/s. El valor de medición y el estado de conmutación se indican en la pantalla con LED. A través de 2 salidas de conmutación o 1 salida de conmutación y 1 salida analógica se pueden señalizar los estados críticos. De forma complementaria, el usuario también puede utilizar la entrada analógica para la supervisión de otra magnitud de medición, como por ejemplo, temperatura. Como alternativa, el sensor puede ser alimentado con tensión a través de la interfaz USB, permitiendo de este modo el uso como equipo de medición manual con todo tipo de fuentes USB.