You probably do not come from: Mexico. If necessary, change to: United States

Mejorando un clásico: sensor de presión PI, ahora con mayor resolución

  • Célula de medición cerámica resistente a picos de presión y sobrecargas
  • Diseño para montaje enrasado con junta de PTFE estable a largo plazo
  • Temperatura media permanente de 150°C
  • Certificado de fábrica descargable de forma gratuita
  • Resolución muy alta gracias a los 32 bits y a IO-Link

Sensor de presión PI para aplicaciones asépticas

Alta resolución gracias a IO-Link y 32 bits

Los sensores de presión de la gama PI de ifm llevan años demostrando su eficacia en la industria alimentaria y de bebidas. Pero incluso lo que tiene éxito puede mejorarse. Con la implementación de IO-Link y 32 bits, la resolución del rango de medición se ha aumentado a 20.000 puntos. Esto supone una enorme ventaja, especialmente para la medición del nivel hidrostático con presión en cabeza. Esto se debe a que la detección efectiva de la presión solo tiene lugar en una fracción del rango de medición. Una característica interesante para el mantenimiento y la puesta en marcha es la función de simulación, con la que el sensor puede transmitir señales de medición o errores al sistema de control. El sensor soporta de forma permanente una temperatura del fluido de 150 °C. Esta se mide y transmite adicionalmente a través de IO-Link (precisión de 2,5 K).

Productos