You probably do not come from: Mexico. If necessary, change to: United States

Robusto sensor ultrasónico completamente metálico para entornos difíciles

  • Detección continua y sin contacto de nivel y objetos para todo tipo de condiciones ambientales
  • Resistentes a fluidos agresivos
  • Amplios alcances hasta 2500 mm
  • Emisión digital o analógica de los valores de medición

Rendimiento extra gracias a IO-Link

  • Sencilla parametrización, transmisión de valores de medición y diagnóstico a través de IO-Link

Supervisión de nivel para todo tipo de aplicaciones

Ya sea en tanques o silos, con líquidos, material a granel u objetos individuales: la medición universal de nivel o distancia mediante ultrasonidos funciona de forma fiable y precisa. Sin embargo, aunque no haya contacto directo con el fluido, los vapores y humos agresivos pueden afectar en gran medida al funcionamiento y a la vida útil de un sensor. Esto no ocurre con el nuevo sensor ultrasónico completamente metálico de ifm. Desde la membrana hasta el conector, el sensor está integrado completamente en una carcasa de robusto acero inoxidable (316). Esto hace que el sensor sea resistente a las influencias externas y aumenta su vida útil.

IO-Link incluido

IO-Link permite transmitir digitalmente el valor de distancia o ajustar el alcance. Gracias a la información sobre la calidad del eco, se puede optimizar la orientación del sensor durante el montaje y controlar de forma continua el funcionamiento correcto.

Sensores completamente metálicos: equipos robustos para entornos difíciles

Aunque no haya contacto directo con el fluido, los vapores y humos agresivos pueden afectar en gran medida al funcionamiento y a la vida útil de un sensor. La superficie del sensor de los equipos estándar está desprotegida y, por tanto, es susceptible a fluidos como los agentes de limpieza, los refrigerantes o lubricantes. Los sensores ultrasónicos completamente metálicos disponen de una carcasa de acero inoxidable y, por tanto, están protegidos de cualquier influencia. Incluso el conector es de acero inoxidable de alta calidad (inox 316). Esto hace que el sensor sea resistente a las influencias externas y aumenta su vida útil.