You probably do not come from: Mexico. If necessary, change to: United States

Preciso y práctico: sensor de nivel por radar con IO-Link

  • La frecuencia de 80 GHz permite medir el nivel hasta 10 metros con precisión milimétrica
  • Principio de medición sin contacto: no se producen fallos de funcionamiento por adherencias o desgaste
  • Certificado para la utilización en zonas asépticas
  • Instalación sencilla y funcionamiento sin mantenimiento
  • Parametrización de sensores y supervisión del nivel a distancia a través de conexión informática

Supervisión de depósitos grandes sin interferencias

El sensor de nivel LW2720 permite controlar con precisión y sin zonas ciegas los niveles de fluidos líquidos en depósitos con una altura de hasta 10 metros. Gracias al principio de medición por radar sin contacto, se evitan las averías o fallos del sensor debidos a la adherencia de fluidos viscosos o a colisiones con agitadores.

La frecuencia de 80 GHz utilizada garantiza resultados de medición estables y precisos incluso con presencia de vapor o condensado en el depósito. El sensor está diseñado para su utilización en zonas asépticas, por lo que no se ve afectado ni por los procesos CIP y SIP ni por el uso de bolas pulverizadoras.

Más práctico gracias a IO-Link

El completo paquete del LW2720 incluye diversas funciones prácticas: el sensor se instala en pocos minutos y se puede parametrizar o leer cómodamente a distancia a través de IO-Link.

Sensor de nivel por radar: rápido y preciso hasta 10 m

Supervisión de niveles en tanques sin interferencias

El nuevo sensor de nivel por radar LW2720 establece nuevos estándares en términos de velocidad y precisión. Incluso la puesta en marcha puede llevarse a cabo en un tiempo récord: un cable M12 estándar, la rápida parametrización a través de IO-Link y la gran variedad de adaptadores garantizan una puesta en marcha fácil y precisa desde el primer momento.

Accesorios