You probably do not come from: Mexico. If necessary, change to: United States

Detección precisa en aplicaciones de limpieza a alta presión

  • Carcasa robusta para aplicaciones de alta presión hasta 200 bares
  • Resistente a detergentes gracias a los componentes de acero inoxidable
  • Flexible: salida IO-Link, analógica, de conmutación y de frecuencia
  • El sensor de temperatura integrado ahorra costes de hardware
  • IO-Link permite documentar los procesos de limpieza

Rápida reacción y resistencia a la presión

El principio de medición mecatrónico, con su rápido tiempo de respuesta, es la mejor elección para documentar los procesos de limpieza y las aplicaciones de alta presión. El sensor de temperatura integrado y las versátiles funciones de diagnóstico a través de IO-Link ahorran tanto costes adicionales de hardware como de mantenimiento. Gracias al uso de una carcasa de acero inoxidable, el sensor también es resistente a los agentes de limpieza habituales.

Documentación de procesos de limpieza

Todos los valores de medición se pueden transmitir al sistema de control a través de IO-Link en forma digital y sin pérdidas de conversión. De este modo, los valores de caudal y temperatura pueden documentarse fácilmente para cada proceso de limpieza.

Otras ventajas y utilidad para el cliente

Rápido tiempo de reacción

El principio de medición mecatrónico se caracteriza por su tiempo de respuesta extremadamente rápido. Esto permite detectar incluso la cantidad precisa de chorros cortos durante la limpieza a alta presión.

No se requieren distancias mínimas de instalación en tramos de tubería.
Las turbulencias y las burbujas de aire no influyen en la medición. Esto permite instalar el sensor en cualquier punto del sistema de tuberías.

Ejemplo de aplicación

Con IO-Link, la supervisión de un sistema de limpieza de alta presión, incluida la documentación de los procesos de limpieza, para su uso p.ej. en mataderos modernos, se puede implementar de forma fácil y rápida con escasos costes de hardware. ifm ofrece todos los componentes de hardware y software necesarios para ello, por ejemplo, con el fin de proporcionar también la transparencia necesaria a las cadenas de supermercados.