You probably do not come from: Mexico. If necessary, change to: United States

Absolutamente único: la medición de espacio de aire, más precisa que nunca

  • Indicación del espacio de aire como valor absoluto con repetibilidad en un rango de micras
  • Valores precisos en todo momento gracias al principio de medición con presión compensada
  • Toda la información importante de un vistazo: valor de espacio de aire, caudal y presión
  • El canal de medición autolimpiable también soporta la presión del aire de purga

Rendimiento extra gracias a IO-Link

  • Sencilla programación del estado de referencia con un solo clic

Control de posicionamiento con precisión constante

El sensor de espacio de aire SDP mide la distancia entre el plano de apoyo y el objeto con una alta precisión constante y la emite como valor absoluto. El sensor detecta de forma fiable incluso un apoyo plano sobre la superficie, el denominado espacio cero. Dado que el cálculo del espacio de aire se basa en la presión y el caudal, la medición sigue siendo precisa en todo momento dentro del rango de presión operativo habitual entre 1 y 3 bares, independientemente de las fluctuaciones de presión, del número y del diámetro de las boquillas.

Alta resistencia a la presión con efecto autolimpiante

El robusto tubo de medición también soporta la presión del aire de purga, lo que permite evitar cambios entre las operaciones de purgado y medición. Esto tiene un efecto positivo: el elemento de medición también se limpia y se evitan los fallos de funcionamiento debidos a la suciedad.

Rápida puesta en marcha

Con el sensor de espacio de aire se puede programar fácilmente el estado de referencia a través de los botones en el equipo, así como mediante la entrada externa o con un solo clic a través de IO-Link. El tiempo de configuración de la instalación puede así reducirse considerablemente en caso de un cambio de producción.