You probably do not come from: Mexico. If necessary, change to: United States

Alimentación inteligente directamente en el campo

  • El montaje en campo reduce las pérdidas de tensión debidas a cables largos
  • No se requiere armario de control gracias al grado de protección IP 67K
  • Salidas protegidas por fusibles electrónicos
  • Tensión de salida ajustable, corriente para cada salida ajustable por separado.
  • Indicadores LED de estado y diagnóstico.

Suministro de tensión directamente en el campo

Cada vez son más los usuarios que instalan los componentes de control de forma descentralizada en la máquina en lugar de en el armario de control, por ejemplo, maestros IO-Link u otros módulos de campo. En el caso de la alimentación clásica desde el armario de control, se producen caídas de tensión críticas debido a las elevadas corrientes que pasan por los largos cables. Para evitarlo, ifm ofrece una potente fuente de alimentación para un montaje directo en el campo.

Otras ventajas y utilidad para el cliente

Salidas ajustables

La tensión de 24 V de los circuitos de salida puede ajustarse dentro de unos límites mediante los botones de la fuente de alimentación. Se puede aumentar ligeramente, por ejemplo, para que, a pesar de la caída de tensión en los cables de alimentación más largos, sigan llegando exactamente 24 V al consumidor conectado. El usuario también puede ajustar la corriente de activación de los cuatro fusibles electrónicos. Esto proporciona la máxima protección en caso de cortocircuito o sobrecarga en el circuito secundario.

Manejo e indicación

En la parte frontal, la fuente de alimentación dispone de tres botones para ajustar los valores de corriente y tensión. Una serie de LED de diferentes colores también ofrece una indicación clara del estado y permite un rápido diagnóstico en caso de fallo. Muestra la carga de corriente de la fuente de alimentación o de los circuitos de salida individuales de 0...200 %, los valores de corriente y tensión ajustados y qué fusibles se han activado. Por cada circuito de salida está disponible un botón de restablecimiento de fusible.

Mayor fiabilidad

Los fusibles electrónicos detectan con fiabilidad los cortocircuitos incluso con resistencias de cable altas. Gracias a los cuatro circuitos de salida con fusibles individuales, un circuito defectuoso se desconecta de forma selectiva, mientras que los circuitos intactos siguen funcionando de forma fiable. Incluso con picos de corriente elevados, como cuando se conmutan cargas capacitivas, la alimentación está garantizada.

¿Qué le parecería si pudiera realizar el cableado de su instalación sin necesidad de un armario de control?

Protección en el circuito secundario

Los fusibles electrónicos integrados protegen de forma fiable los componentes conectados a la fuente de alimentación de 24 V contra sobrecorriente y cortocircuitos.

Accesorios