You probably do not come from: Mexico. If necessary, change to: United States

Equipo IO-Link: ampliación de los módulos maestros con entradas y salidas digitales

Los nuevos módulos de entrada/salida IO-Link permiten una sencilla y rentable ampliación de los módulos maestros IO-Link de campo de ifm con entradas y salidas digitales de alto rendimiento.

  • Conmutación descentralizada de salidas digitales vía IO-Link y recopilación de señales binarias
  • Ampliación de módulos maestros IO-Link con hasta 20 entradas y salidas digitales
  • Versiones para aplicaciones industriales y por primera vez también para aplicaciones asépticas
  • Corriente de salida de hasta 1,8 A por cada canal de alimentación.
  • Procesamiento previo de las señales de entrada mediante filtros de entrada digitales

Conmutación de entradas y salidas descentralizadas a través de IO-Link
Las tareas típicas son la conmutación descentralizada de cargas y actuadores o la recopilación y procesamiento de señales digitales. Para ello están disponibles seis o diez puertos M12, cada uno con dos entradas o salidas digitales.

Campos de aplicación
Los módulos están disponibles en dos versiones: el módulo de campo naranja de la gama Coolant es resistente a aceites y líquidos refrigerantes. Esto lo hace apto para las aplicaciones industriales generales. El módulo gris está optimizado para aplicaciones asépticas y de la industria alimentaria debido a los materiales utilizados para la carcasa. Posee el alto grado de protección IP 68 / IP 69K.

Módulos de entrada
Estos módulos permiten la conexión de hasta 20 sensores convencionales. IO-Link transmite las señales al PLC o maestro IO-Link deseado a través de un solo cable M12 no apantallado. Una característica especial de los módulos es la posibilidad de procesar las señales de entrada a través de diversos filtros antes de ser transmitidas a través de IO-Link. Están disponibles los siguientes filtros: antirrebote (supresión de señales parásitas), retención (prolongación de señales), inversión. De este modo se pueden detectar señales de forma fiable con una longitud mínima de 1,5 ms.

El posicionamiento descentralizado del módulo reduce los costes de cableado, ya que no son necesarios complejos mazos de cables. A diferencia de los sistemas de bus, IO-Link no requiere configuración ni direccionamiento, lo cual facilita la instalación. Los pines 2 y 4 de cada toma M12 están configurados como entradas binarias. Así es posible conectar sin problemas detectores dobles con la función normalmente abierto o normalmente cerrado. Las entradas son resistentes a cortocircuitos y sobrecargas.

Módulos de salida
Las salidas son alimentadas a través de dos fuentes de alimentación independientes y con separación galvánica entre ellas. Las tomas M12 de la izquierda son alimentadas a través de los pines 1 y 3 del conector de alimentación, las tomas M12 de la derecha a través de los pines 2 y 4. Ambas fuentes de alimentación se pueden cargar como máximo con 1,8 A. La corriente de salida está repartida en función de las cargas conectadas en las salidas y está limitada a 1,8 A en total por cada canal.

Módulos de salida

Módulos de entrada

Accesorios