You probably do not come from: Mexico. If necessary, change to: United States

Sensor de caudal para garantizar la seguridad en aplicaciones con aire

  • Especialmente desarrollado para el control del aire limpio y del aire de salida en máquinas
  • Ajuste especial para aire con un rendimiento óptimo
  • Robusta sonda de medición para aplicaciones exigentes
  • 2 en 1: velocidad de caudal y temperatura

Rendimiento extra gracias a IO-Link

  • Flexibilidad de parametrización, diagnóstico y gestión de datos gracias a IO-Link

Un imprescindible para sistemas de extracción en máquinas
Durante los procesos de mecanizado o conformado se generan aerosoles, humos o vapores tóxicos debido, por ejemplo, a los refrigerantes utilizados. Los sistemas de extracción garantizan que estos no se escapen de la máquina. En estos casos es importante mantener la velocidad de caudal de forma exacta. Si la potencia es demasiado baja, los vapores peligrosos no se extraerán al completo. Un flujo de extracción demasiado fuerte podría a su vez aspirar virutas o refrigerante, lo que obstruiría el filtro. El sensor de caudal, que funciona según el principio de medición calorimétrica, ha sido desarrollado especialmente para este propósito. Se caracteriza por su sonda de medición completamente metálica, la cual es resistente a los aerosoles y vapores agresivos, pero también a las partículas que pueden ser transportadas en el aire extraído. Esto asegura un uso duradero del sensor. Gracias a la medición de temperatura integrada, se ahorran costes y se evita instalar un sensor adicional.