You probably do not come from: Mexico. If necessary, change to: United States

Máxima seguridad: detectores capacitivos IIoT para zonas explosivas pulverulentas

  • Detección de nivel y posición en zonas potencialmente explosivas
  • Reducción de costes ya que no se requiere amplificador de conmutación
  • Carcasa robusta y resistente a impactos
  • Sencilla conexión mediante conector M12, recto o acodado

Rendimiento extra gracias a IO-Link

  • Cómoda parametrización y supervisión de procesos en modo remoto

Máxima protección para un funcionamiento seguro
La carcasa robusta y resistente a impactos de los detectores capacitivos ATEX garantiza una utilización segura en zonas pulverulentas potencialmente explosivas (zona ATEX 22). Para ello no es necesario utilizar costosos amplificadores de conmutación. La detección de nivel y posición puede llevarse a cabo sin riesgo, ya que ninguna energía inflamable procedente del sensor puede acceder a la zona potencialmente explosiva, incluso en caso de uso prolongado.

Diagnóstico y control remoto inteligente
Los detectores de ifm no solo son los únicos del mercado con conector M12 estándar, sino también los primeros con IO-Link. Esto permite realizar la parametrización a distancia de forma sencilla y segura, lo cual ofrece ventajas en aplicaciones con tanques altos o con espacios limitados. Otra ventaja es la transmisión digital del valor del proceso para, por ejemplo, llenar los tanques en función de la demanda. Además, su compatibilidad con versiones anteriores garantiza una sencilla sustitución de los sensores, así como un uso de los mismos sin IO-Link.

Equipos todoterreno para el control de posición y procesos
Los detectores capacitivos ATEX con IO-Link han sido especialmente desarrollados para zonas pulverulentas potencialmente explosivas de la zona 22. Los conocidos detectores M30 con amplio alcance se pueden utilizar en muchas aplicaciones de control de posición y procesos. La detección sin contacto de granos en un molino o silo, así como la detección de la posición de productos de panadería, madera, piezas de plástico o incluso pasta, son solo algunos ejemplos. Esto hace que los detectores sean auténticos equipos todoterreno.

Más flexibilidad con IO-Link
Gracias al chip IO-Link integrado por primera vez, los detectores desarrollan su máximo potencial. Los valores de los procesos se pueden transmitir en tiempo real y los detectores se pueden ajustar de forma remota en función de la aplicación.

Se acabó el excedente de detectores en almacén
Cada detector se puede ajustar con la conmutación PNP o NPN y con la función de normalmente abierto o normalmente cerrado, lo cual es especialmente útil para las aplicaciones de desbordamiento o funcionamiento en vacío. Las funciones de tiempo integradas pueden utilizarse para implementar el reabastecimiento automático sin necesidad de un controlador previo. La salida de conmutación antivalente de los detectores se puede ajustar directamente en el equipo mediante potenciómetro o a través de IO-Link. El potenciómetro también se puede desactivar para evitar influencias externas.

Accesorios