You probably do not come from: Mexico. If necessary, change to: United States

Sensor de humedad en aire: el clima perfecto para sus procesos

  • Sencilla monitorización de temperatura y humedad del aire para la protección de sistemas eléctricos, armarios de control o procesos de producción
  • Plug & Play gracias al montaje de rosca o en carril DIN y a la conexión M12
  • Salida de datos a través de señal analógica o IO-Link

Rendimiento extra gracias a IO-Link

  • Sencilla sustitución de sensores gracias a la parametrización automática al conectarse al maestro IO-Link

Temperatura y humedad siempre bajo control
El sensor de humedad en aire garantiza transparencia y seguridad en instalaciones eléctricas y en procesos de producción sensibles. Los accesorios para montaje en pared o en carril DIN, así como la conexión M12 estándar, garantizan una instalación rápida y sin fallos. Dependiendo de la versión, el sensor transmite al controlador la temperatura y la humedad relativa del aire de forma analógica o digital a través de IO-Link. Esto permite proteger armarios de control o bancos de pruebas, así como instalaciones eléctricas expuestas a la intemperie, como máquinas expendedoras de bebidas / billetes o puntos de medición por radar, para evitar fallos de funcionamiento o cortocircuitos causados por la humedad. La calidad de los procesos de producción sensibles a la temperatura o humedad también se puede garantizar de manera fiable mediante la supervisión permanente de las condiciones climáticas por parte del sensor de humedad.

Ejemplos de aplicación

Protección de armarios de control y servidores

La electricidad y la humedad deben estar estrictamente separadas entre sí. Esto también se aplica a los armarios de control en instalaciones de producción automatizadas. Sin embargo, especialmente en procesos con altos requisitos de higiene, como los de la industria alimentaria, la humedad puede penetrar en el armario de control durante los frecuentes procesos de limpieza a través de prensaestopas, ranuras de aire, juntas defectuosas o puertas que no están del todo cerradas. Si la humedad del interior no se detecta y no se seca con la suficiente rapidez, se puede producir corrosión.

Accesorios