- Novedades de productos
- Sensores
- Control descentralizado e inteligente de máquinas rotativas
Control descentralizado e inteligente de máquinas rotativas

- Minipantalla con función de monitorización de velocidad para el montaje directo sobre el sensor
- Visualización de la velocidad in situ con cambio de color (rojo / verde)
- Dos valores límite ajustables, cada uno con salida de conmutación propia
Rendimiento extra gracias a IO-Link
- La parametrización fuera del área peligrosa es posible gracias a IO-Link
- Transmisión de la velocidad actual al controlador a través de IO-Link
Convierte cualquier sensor en un monitor de velocidad de rotación
Detectores inductivos, capacitivos o sensores fotoeléctricos: con este pequeño equipo, cada sensor generador de impulsos se convierte en un monitor de velocidad. Para ello, la minipantalla con función de monitorización de velocidad se enrosca directamente en el sensor o se monta en la instalación a través de una conexión M12. Dos valores límite ajustables con salida de conmutación propia, así como el cambio de color rojo-verde de la pantalla, indican un exceso o defecto en el rango de velocidad definido. El ajuste del equipo se puede realizar cómodamente a través de IO-Link o de forma convencional utilizando los botones del mismo equipo. El valor de velocidad también se puede transmitir al controlador a través del protocolo de comunicación digital. Esto permite que el conector de monitorización de velocidad sea una solución económica y al mismo tiempo flexible para la supervisión descentralizada de, por ejemplo, cintas transportadoras, transportadores de tornillo, ventiladores, centrifugadoras o separadores.
Aplicaciones
Los detectores de velocidad de rotación ofrecen numerosas posibilidades de uso, especialmente en sistemas de transporte, como por ejemplo para la supervisión de transportadores de cinta o elevadores de cangilones. En estos casos los equipos se utilizan para la supervisión de valores límites inferiores al de referencia o en caso de bloqueos o paradas de máquinas.
Ventajas
La minipantalla contiene un sistema completo de monitorización de velocidad. Los puntos de conmutación y otros parámetros se pueden ajustar directamente en la pantalla. Además, IO-Link ofrece de forma remota información sobre la velocidad de rotación actual o el punto de conmutación y el ajuste de parámetros importantes, como p. ej. el tiempo de espera al arranque.
Funcionamiento
El sensor conmuta con el paso de las levas u otros targets metálicos y envía los impulsos a la pantalla. El sistema de evaluación determina, a partir de la diferencia de tiempo entre las conmutaciones, la duración del periodo y la frecuencia (valor real de velocidad de rotación) y lo compara con el punto de conmutación ajustado (valor de referencia). La salida está conmutada durante el tiempo de espera al arranque y cuando la velocidad de rotación es mayor que el valor de conmutación ajustado. La minipantalla indica si se ha excedido o no se ha alcanzado un valor de referencia, así como la desactivación de la salida.