• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa

Las ventajas de IO-Link: porque menos es más

¿Cableado analógico o IO-Link? Quien se ha adentrado alguna vez en esta tecnología se habrá dado cuenta rápidamente de que dar el paso a este estándar moderno es muy sencillo y, además, ofrece numerosas ventajas. Descúbrelas en el episodio actual de Impulse – the ifm show.

Temas de esta edición

  • Descripción: ¿Qué es IO-Link y en qué se diferencia del cableado analógico? Una explicación breve y clara. (00:00 – 01:59)
  • Entrevista: Joachim Uffelmann, Chairman of the IO‑Link Steering Committee, habla sobre las ventajas y la garantía de futuro de IO‑Link. (02:00 – 08:28)
  • Aplicación: La empresa Bauermeister fabrica molinos de café totalmente automatizados. Gracias al uso de IO‑Link, el esfuerzo de cableado se ha reducido considerablemente y se han eliminado los errores de conexión. (08:29 – 10:48)
  • Información: Christoph Schneider muestra, con un ejemplo de la producción de ifm, cómo un proyecto de retrofit permite generar fácilmente información para la monitorización de condiciones a partir de datos de sensores. (10:49 – 19:40)

Presentador

Invitados

Joachim R. Uffelmann es Vice President Technical Management en ifm, responsable de un grupo de productos de procesamiento y acondicionamiento descentralizado de señales, así como de alimentación eléctrica industrial.

Define la orientación técnica de soluciones clave de automatización, acompaña el desarrollo de productos desde la fase conceptual hasta el lanzamiento al mercado e impulsa tecnologías innovadoras en la comunicación industrial. Uno de los ejes centrales de su trabajo es IO‑Link, en cuyo desarrollo internacional tiene una influencia decisiva.

Es presidente del IO‑Link Steering Committee, responsable del Committee C para IO‑Link dentro de la PNO (PROFIBUS Nutzerorganisation) y presidente de la CANopen SIG IO‑Link, participando activamente en los trabajos de estandarización. Además, es miembro del grupo de trabajo “Communication Technologies for Industry 4.0” de la PNO y participa en las asociaciones del ZVEI “Electronic Components and Systems” y “PCB and Electronic Systems”. Comparte su experiencia a través de publicaciones, formaciones y material didáctico.

Christoph Schneider es Vice President Product Management en ifm solutions gmbh y se encarga de la gestión de productos para aplicaciones en la sede de Siegen. Desde su incorporación al grupo ifm en 1992, ha desempeñado diversas funciones relacionadas con la gestión de productos, el asesoramiento técnico y el ámbito de las soluciones digitales para la Industria 4.0.

Con más de 30 años de experiencia, es un experto reconocido en aplicaciones IIoT, monitorización de condiciones, TPM, estrategias de software y aplicaciones, así como en la digitalización de procesos industriales de producción.

Desde 2016, marca la orientación y evolución del porfolio de software y soluciones de ifm de forma decisiva y participa regularmente como representante técnico de la empresa en cooperaciones industriales y proyectos de digitalización.