1. Inicio
  2. Productos
  3. PX9445

Transmisor de presión con célula de medición cerámica

PA-005PRBN14-C-DVG/US/ /V

PX9445

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Estimada/o cliente, lamentablemente esta ficha no está disponible en el idioma deseado. Si tiene alguna pregunta, nos puede contactar por e-mail.

Un cordial saludo,
El equipo de ifm


El Precio no incluyen Iva

  • Versión muy resistente para el uso en entornos industriales muy exigentes
  • Salida analógica precisa
  • Estabilidad a largo plazo gracias a la elevada resistencia a sobrecargas
  • Previsión de vida útil de más de 100 millones de ciclos de presión
  • Muy resistente a choques y vibraciones
  • ce
  • eac
  • cul
Descarga
Technische Details
Campo de aplicación
Aplicación para aplicaciones industriales
Fluidos fluidos líquidos y gaseosos
Temperatura del fluido [°C] -25...90
Resistencia a la presión [psi] 790
Nota sobre la resistencia a la presión
estático
Presión de rotura mín. [psi] 2175
Resistencia al vacío [psi] -14,5
Tipo de presión presión relativa
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 8...30 DC
Consumo de corriente [mA] < 18
Resistencia de aislamiento mín. [MΩ] 100; (500 V DC)
Clase de protección III
Protección contra inversiones de polaridad
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas Número de salidas analógicas: 1
Salidas
Número total de salidas 1
Señal de salida señal analógica
Número de salidas analógicas 1
Salida analógica de tensión [V] 1...5
Resistencia mín. de carga [Ω] 2000
Protección contra cortocircuitos
Resistente a sobrecargas
Rango de configuración / medición
Rango de medición [psi] 0...50
Precisión / diferencias
Repetibilidad [% del margen] < ± 0,15; (en caso de variaciones de temperatura < 10 K)
Exactitud señal analógica [% del margen] < ± 0,5; (incl. deriva debida al par de apriete, error del punto cero y del margen, no linealidad, histéresis)
Desvío de la linealidad [% del margen] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS)
Desvío de la histéresis [% del margen] < ± 0,2
Estabilidad a largo plazo [% del margen] < ± 0,25; (cada año)
Coeficiente de temperatura punto cero [% del margen por cada 10 K] < ± 0,2 (0...80 °C)
Coeficiente de temperatura margen [% del margen por cada 10 K] < ± 0,2 (0...80 °C)
Tiempos de reacción
Tiempo de respuesta de la salida analógica frente a una variación brusca [ms] 3
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Temperatura de almacenamiento [°C] -40...100
Grado de protección IP 65
Homologaciones / pruebas
CEM
DIN EN 61000-6-3
DIN EN 61000-6-2
Resistencia a choques
DIN EN 60068-2-27 100 g (1 ms)
Resistencia a las vibraciones
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [años] 550
Directiva sobre equipos a presión Buenas prácticas de la técnica al uso; aplicable para fluidos del grupo 2; fluidos del grupo 1 previa solicitud
Datos mecánicos
Peso [g] 208,4
Materiales inox (1.4404 / 316L); FKM; PA; EPDM
Materiales en contacto con el fluido inox (1.4305 / 303); FKM; Al2O3 (99 9 %; Keramik);
Ciclos de presión mín. 100 millones
Par de apriete [Nm] < 50; (Par de apriete recomendado; En función de la lubricación, la junta y la carga por presión)
Conexión de proceso conexión de rosca 1/4 NPT rosca exterior Roscado internoM5
Regulador de caudal integrado no (montaje posterior posible)
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conexión Conector: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nos reservamos el derecho de modificar características técnicas sin previo aviso. — ES-MX — PX9445-00 — 14.09.2016 —