1. Inicio
  2. Productos
  3. Sensores de posición
  4. Detectores inductivos
  5. Modelos cilíndricos de pequeño tamaño
  6. IE5108

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Detector inductivo

IEC3002-ANOG/6M

IE5108

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Estimada/o cliente, lamentablemente esta ficha no está disponible en el idioma deseado. Si tiene alguna pregunta, nos puede contactar por e-mail.

Un cordial saludo,
El equipo de ifm


El Precio no incluyen Iva

  • Diseño especialmente corto
  • Para aplicaciones con un reducido espacio de instalación
  • Tecnología de conexión muy compacta
  • Amplia distancia de conmutación para garantizar una disponibilidad elevada de la instalación
  • Frecuencia de conmutación muy alta
  • ce
Descarga
Technische Details
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 10...36 DC
Consumo de corriente [mA] 15; (24 V)
Clase de protección III
Protección contra inversiones de polaridad no
Salidas
Alimentación NPN
Función de salida normalmente abierto
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 1
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 200
Frecuencia de conmutación DC [Hz] 800
Protección contra cortocircuitos no
Resistente a sobrecargas no
Rango de detección
Alcance [mm] 2
Alcance real Sr [mm] 2 ± 10 %
Alcance operativo [mm] 0...1,6
Precisión / diferencias
Factor de corrección acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,4 / aluminio: 0,3 / cobre: 0,2
Histéresis [% del Sr] 1...15
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] -10...10
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Grado de protección IP 67
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 60947-5-2
MTTF [años] 5515
Datos mecánicos
Carcasa Tipo con rosca
Montaje no enrasable
Dimensiones [mm] M8 x 1 / L = 35
Nombre de la rosca M8 x 1
Materiales PBT
Indicaciones / elementos de mando
Indicador
Estado de conmutación 1 x LED, amarillo
Accesorios
Accesorios incluidos
tuercas de fijación: 2
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conexión Cable: 6 m, PVC; 3 x 0,14 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nos reservamos el derecho de modificar características técnicas sin previo aviso. — ES-MX — IE5108-00 — 13.01.2017 —