1. Inicio
  2. Productos
  3. Sensores de posición
  4. Detectores inductivos
  5. Sensores AC y AC/DC
  6. IB0101

Detector inductivo

IB0101

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Estimada/o cliente, lamentablemente esta ficha no está disponible en el idioma deseado. Si tiene alguna pregunta, nos puede contactar por e-mail.

Un cordial saludo,
El equipo de ifm


El Precio no incluyen Iva

  • Con etapa de salida AC/DC combinada
  • Técnica de dos hilos
  • Cuerpo liso de plástico para evitar adherencias
  • Carcasa de PTB resistente a los productos cáusticos
  • Con cable de conexión de PVC y conexión M12
  • ce
Descarga
Technische Details
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 20...250 AC/DC
Clase de protección II
Resistente a inversiones de polaridad no
Salidas
Función de salida normalmente abierto
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 6
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación AC [V] 6,5
Corriente de salida mínima [mA] 5
Corriente residual máx. [mA] 2,6 (250 V AC) / 1,4 (110 V AC) / 0,9 (24 V DC)
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación AC [mA] 250; (350 (...50 °C))
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 100
Corriente máxima de pico de la salida de conmutación [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Frecuencia de conmutación AC [Hz] 25
Frecuencia de conmutación DC [Hz] 100
Protección contra cortocircuitos no
Resistente a sobrecargas no
Rango de detección
Alcance [mm] 30
Alcance real Sr [mm] 30 ± 10 %
Alcance operativo [mm] 0...24,3
Precisión / diferencias
Factor de corrección acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,4 / aluminio: 0,3 / cobre: 0,2
Histéresis [% del Sr] 1...15
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] -10...10
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Grado de protección IP 67
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 60947-5-2
EN 55011 clase B
Datos mecánicos
Carcasa cilíndrico
Montaje no enrasable
Dimensiones [mm] Ø 34 / L = 82
Materiales PBT
Indicaciones / elementos de mando
Indicador
Estado de conmutación 1 x LED, amarillo
Conexión eléctrica
Protección requerida fusible miniatura según IEC60127-2 hoja 1; ≤ 2 A; de acción rápida
Accesorios
Accesorios incluidos
Fijación por brida: 1
Notas
Notas
Recomendación: después de un cortocircuito comprobar que el equipo funciona correctamente.
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica - Conector macho
Cable: 1 m, PVC; 2 x 0,5 mm²
Conector: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nos reservamos el derecho de modificar características técnicas sin previo aviso. — ES-MX — IB0101-00 — 08.09.2008 —