1. Inicio
  2. Productos
  3. Accesorios
  4. Accesorios para sistemas de control
  5. Sets de conectores para armarios eléctricos
  6. EC0703

Parte superior e inferior del conector

ecomatConnection/Code-A,50p

EC0703

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Estimada/o cliente, lamentablemente esta ficha no está disponible en el idioma deseado. Si tiene alguna pregunta, nos puede contactar por e-mail.

Un cordial saludo,
El equipo de ifm


El Precio no incluyen Iva

Descarga
Technische Details
Condiciones ambientales
Grado de protección IP 67
Datos mecánicos
Peso [g] 3167,8
Dimensiones [mm] 89,5 x 33,4 x 47,3
Notas
Cantidad por pack 50 unid.
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nos reservamos el derecho de modificar características técnicas sin previo aviso. — ES-MX — EC0703-00 — 29.09.2017 —