- Productos
- E11859
Conector macho a cablear
E11859
SSTGH050VASFKPG
Conector macho a cablear
E11859
SSTGH050VASFKPG
- Contactos dorados para conexiones eléctricas fiables
- Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
- Amplio rango de temperatura de funcionamiento
- Conexión con cable segura mediante bornes roscados
El Precio no incluyen Iva.
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Artículos alternativos: EVF571 Comparador de productos: E11859 / EVF571 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
Campo de aplicación
Sistema | Libre de siliconas; Contactos dorados |
---|---|
Libre de siliconas | sí |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | < 45 AC / < 70 DC |
---|---|
Corriente máxima total [A] | 4; (...40 °C) |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...85 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 24,4 |
---|---|
Dimensiones [mm] | 20 x 20 x 60 |
Materiales | PA |
Material del cuerpo | PA |
Material de la tuerca de unión | Acero inoxidable |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
bornes roscados: ...0,75 mm²; funda del cable: Ø 4...6 mm |
Conexión eléctrica - Conector macho
Conexión | Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PA; bloqueo: Acero inoxidable; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,7...0,9 Nm |
---|