- Productos
- E10715
Conector macho a cablear
E10715
SSTAH050MSSFKPG
Conector macho a cablear
E10715
SSTAH050MSSFKPG
El Precio no incluyen Iva.
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Artículos alternativos: E11507 Comparador de productos: E10715 / E11507 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Datos mecánicos
Dimensiones [mm] | 40 x 20 x 36 |
---|---|
Materiales | PA |
Material del cuerpo | PA |
Material de la tuerca de unión | latón, niquelado |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Bornes de conexión: |
Conexión eléctrica - Conector macho
Conexión | Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: PA; bloqueo: latón, niquelado |
---|