1. Inicio
  2. Productos
  3. Comunicación industrial
  4. Componentes de bus de campo
  5. Lector RFID UHF
  6. DTE820

Unidad de evaluación RFID UHF

DTEUHFE ABRWETUS04

DTE820

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Estimada/o cliente, lamentablemente esta ficha no está disponible en el idioma deseado. Si tiene alguna pregunta, nos puede contactar por e-mail.

Un cordial saludo,
El equipo de ifm


El Precio no incluyen Iva

  • Combinación de unidad de evaluación y antena RFID en una sola carcasa
  • Comunicación con el nivel de control superior por medio de Ethernet TCP/IP
  • Para la identificación fiable de tags UHF en producción y logística
  • Apto para la lectura y la escritura de tags RFID
  • Cumple los requisitos ETSI para el funcionamiento en el rango de frecuencias europeo
Datos técnicos completos en formato PDF

Technische Details
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 24 DC
Consumo de corriente [mA] 220
Frecuencia de trabajo [MHz] 865-868 (ETSI)
Estándar RFID EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C
Potencia de envío ERP [mW] 266
Ganancia de antena [dB] 2,5
Impedancia [Ω] 50
Software / programación
Opciones de parametrización Software
Interfaces
Interfaz de comunicación Ethernet
Ethernet
Protocolo TCP/IP
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -20...55
Temperatura de almacenamiento [°C] -40...85
Grado de protección IP 65
Datos mecánicos
Peso [g] 1272
Carcasa rectangular
Dimensiones [mm] 138,1 x 63 x 156
Materiales Carcasa: aluminio; Tapa de protección: plástico; Conector: fundición inyectada de cinc / plástico
Indicaciones / elementos de mando
Indicador
Disponibilidad 1 x LED, rojo verde
Notas
Notas
Singapur sin autorización de funcionamiento, solo para exportación.
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica - Ethernet / PoE
Conector: 1 x M12
Conexión eléctrica - GPIO / RS-232 / Ub
Conector: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nos reservamos el derecho de modificar características técnicas sin previo aviso. — ES-MX — DTE820-00 — 07.11.2014 —