1. Inicio
  2. Productos
  3. CR3155

Radio módem Quadband CAN GSM/GPS

MobileMaintenance/PLUS

CR3155

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Estimada/o cliente, lamentablemente esta ficha no está disponible en el idioma deseado. Si tiene alguna pregunta, nos puede contactar por e-mail.

Un cordial saludo,
El equipo de ifm


El Precio no incluyen Iva

  • ce
Datos técnicos completos en formato PDF

Technische Details
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 8...32 DC
Consumo de corriente [mA] < 250
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas Número de entradas analógicas: 1
Entradas
Número de entradas analógicas 1
Interfaces
Interfaz de comunicación CAN
Número de interfaces CAN 2
Número de interfaces USB 1
Protocolo CANopen; SAE J1939
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -40...80
Grado de protección IP 67
Datos mecánicos
Peso [g] 0,001
Materiales Carcasa: PA negro
Indicaciones / elementos de mando
Indicador
estado 2 LED
Memorias de datos
Reloj en tiempo real integrado
Tipo de reloj en tiempo real con modo de suspensión y modo despertador
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nos reservamos el derecho de modificar características técnicas sin previo aviso. — ES-MX — CR3155-00 —