1. Homepage
  2. ifm en vivo en la AnugaFoodTec 2018

Visítenos en la feria internacional más importante para la industria alimentaria y de bebidas

Experimente la innovadora y fiable tecnología de automatización de ifm del 20 al 23 de marzo en el pabellón 4.2 / stand A090 B091.

Descubra la comunicación digital de sensores, los sensores de proceso, los sistemas de conexión y la tecnología de seguridad para los procesos de producción del futuro. 3A Sanitary Standard, FDA, EC1935/2004, el grado de protección máximo IP 69K y los certificados EHEDG garantizan la máxima fiabilidad y disponibilidad de máquinas.

Llámenos al número 01-800-813-4363 y solicite su entrada. ¡Nos vemos en Colonia!

Tecnología IO-Link para su proceso de producción

Sensores fotoeléctricos

Modelos con forma rectangular O6 de pequeño tamaño para zonas húmedas