¿Ha olvidado su contraseña?
{{product.product.code}}
{{product.productHeadline}}
You probably do not come from: Mexico. If necessary, change to: United States
Acceda con un simple clic a todas las novedades de ifm.
Ir al selector de productos
Si desea:
Entonces confíe en las soluciones fiables de nivel para tanques y contenedores de ifm.
Ir a los productos
LMT121 Sensor electrónico de nivel; PNP/NPN; señal de conmutación; IO-Link; Longitud de sonda 11 mm; G 1/2 junta cónica; Conector; [aceite]: -40...100 °C; [agua]: -40...100 °C
AL1303 Maestro IO-Link DataLine; Número de entradas digitales 16; Número de salidas digitales 8; IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (funcionamiento con tapones de protección de acero inoxidable: IP 69K)
EVF004 Cable de conexión con conector hembra; Tensión de alimentación < 250 V AC; 5 m; MPPE; Materiales de la carcasa PP Libre de halógenos; Junta de estanqueidad: EPDM; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Libre de siliconas sí; Libre de halógenos sí; Contactos dorados sí
EVF043 Prolongador; Tensión de alimentación < 250 V AC; 2 m; MPPE; Materiales de la carcasa PP Libre de halógenos; Junta de estanqueidad: EPDM; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Libre de siliconas sí; Libre de halógenos sí; Contactos dorados sí
EVF570 Conector hembra a cablear; Tensión de alimentación < 60 V AC; Materiales de la carcasa PA 6.6 gris; Junta de estanqueidad: EPDM; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Libre de siliconas sí; Contactos dorados sí
EVF532 Prolongador; Tensión de alimentación 30 V AC; cable Ethernet, codificación D; 5 m; MPPE; Materiales de la carcasa PP Libre de halógenos; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Libre de siliconas sí; Libre de halógenos sí; Contactos dorados sí
EVF494 Prolongador; Tensión de alimentación < 250 V AC; 5 m; MPPE; Materiales de la carcasa PP Libre de halógenos; Junta de estanqueidad: EPDM; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Libre de siliconas sí; Libre de halógenos sí; Contactos dorados sí
EVT004 Cable de conexión con conector hembra; Tensión de alimentación < 250 V AC; 5 m; PVC; Materiales de la carcasa Carcasa: PVC naranja; Junta de estanqueidad: EPDM; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Libre de siliconas sí; Contactos dorados sí
LMT100 Sensor electrónico de nivel; PNP/NPN; señal de conmutación; IO-Link; Longitud de sonda 11 mm; G 1/2 junta cónica; Conector; [aceite]: -40...100 °C; [agua]: -40...100 °C
LMT104 Sensor electrónico de nivel; PNP/NPN; señal de conmutación; IO-Link; Longitud de sonda 153 mm; G 1/2 junta cónica; Conector; [aceite]: -20...100 °C; [agua]: -20...100 °C
LMT102 Sensor electrónico de nivel; PNP/NPN; señal de conmutación; IO-Link; Longitud de sonda 38 mm; G 1/2 junta cónica; Conector; [aceite]: -20...100 °C; [agua]: -20...100 °C
LMT105 Sensor electrónico de nivel; PNP/NPN; señal de conmutación; IO-Link; Longitud de sonda 253 mm; G 1/2 junta cónica; Conector; [aceite]: -20...100 °C; [agua]: -20...100 °C
LMT110 Sensor electrónico de nivel; PNP/NPN; señal de conmutación; IO-Link; Longitud de sonda 11 mm; G 1/2 junta cónica; Conector; [aceite]: -40...100 °C; [agua]: -40...100 °C
LMT202 Sensor electrónico de nivel; PNP/NPN; señal de conmutación; IO-Link; Longitud de sonda 28 mm; G 3/4 rosca exterior; Conector; [aceite]: -20...100 °C; [agua]: -20...100 °C
LMT192 Sensor electrónico de nivel; PNP; señal de conmutación; IO-Link; Longitud de sonda 38 mm; G 1/2 junta cónica; Conector; [aceite]: -25...100; (Aplicaciones según la Ley Alemana de Aguas WHG 0...100 °C) °C; [agua]: -25...85; (Aplicaciones según la Ley Alemana de Aguas WHG: 0...85 °C) °C
LMT302 Sensor electrónico de nivel; PNP/NPN; señal de conmutación; IO-Link; Longitud de sonda 38 mm; G 1 rosca exterior; Conector; [aceite]: -20...100 °C; [agua]: -20...100 °C
LMT01A Sensor electrónico de nivel; PNP/NPN; señal de conmutación; IO-Link; Longitud de sonda 11 mm; -20...85 °C; G 1/2 junta cónica; Conector
LMT03A Sensor electrónico de nivel; PNP/NPN; señal de conmutación; IO-Link; Longitud de sonda 153 mm; -20...85 °C; G 1/2 junta cónica; Conector
LMT04A Sensor electrónico de nivel; PNP/NPN; señal de conmutación; IO-Link; Longitud de sonda 253 mm; -20...85 °C; G 1/2 junta cónica; Conector
LMT194 Sensor electrónico de nivel; PNP; señal de conmutación; IO-Link; Longitud de sonda 153 mm; G 1/2 junta cónica; Conector; [aceite]: -25...100; (Aplicaciones según la Ley Alemana de Aguas WHG 0...100 °C) °C; [agua]: -25...85; (Aplicaciones según la Ley Alemana de Aguas WHG: 0...85 °C) °C
AL1123 maestro IO-Link StandardLine; Número de entradas digitales 16; Número de salidas digitales 8; IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (funcionamiento con tapones de protección de acero inoxidable: IP 69K)
AL1103 maestro IO-Link StandardLine; Número de entradas digitales 16; Número de salidas digitales 8; IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (funcionamiento con tapones de protección de acero inoxidable: IP 69K)
AL1121 maestro IO-Link StandardLine; Número de entradas digitales 8; Número de salidas digitales 4; IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (funcionamiento con tapones de protección de acero inoxidable: IP 69K)
AL1101 maestro IO-Link StandardLine; Número de entradas digitales 8; Número de salidas digitales 4; IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (funcionamiento con tapones de protección de acero inoxidable: IP 69K)
AL1323 Maestro IO-Link DataLine; Número de entradas digitales 16; Número de salidas digitales 8; IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (funcionamiento con tapones de protección de acero inoxidable: IP 69K)
AL1343 Maestro IO-Link DataLine; Número de entradas digitales 16; Número de salidas digitales 8; IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (funcionamiento con tapones de protección de acero inoxidable: IP 69K)
AL1301 Maestro IO-Link DataLine; Número de entradas digitales 8; Número de salidas digitales 4; IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (funcionamiento con tapones de protección de acero inoxidable: IP 69K)
AL1333 Maestro IO-Link DataLine; Número de entradas digitales 16; Número de salidas digitales 8; IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (funcionamiento con tapones de protección de acero inoxidable: IP 69K)
AL1341 Maestro IO-Link DataLine; Número de entradas digitales 8; Número de salidas digitales 4; IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (funcionamiento con tapones de protección de acero inoxidable: IP 69K)
AL1321 Maestro IO-Link DataLine; Número de entradas digitales 8; Número de salidas digitales 4; IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (funcionamiento con tapones de protección de acero inoxidable: IP 69K)
AL1331 Maestro IO-Link DataLine; Número de entradas digitales 8; Número de salidas digitales 4; IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (funcionamiento con tapones de protección de acero inoxidable: IP 69K)
AC6001 maestro IO-Link StandardLine; Número de entradas digitales 8; Número de salidas digitales 4; IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (funcionamiento con tapones de protección de acero inoxidable: IP 69K)
AL1353 Maestro IO-Link DataLine; Número de entradas digitales 8; Número de salidas digitales 8; IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (funcionamiento con tapones de protección de acero inoxidable: IP 69K)
AL1351 Maestro IO-Link DataLine; Número de entradas digitales 8; Número de salidas digitales 4; IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (funcionamiento con tapones de protección de acero inoxidable: IP 69K)
Teléfono: 800-813-4363 | E-mail: clientes.mx@ifm.com
Descubra más
Comunicación punto a punto