¿Ha olvidado su contraseña?
{{product.product.code}}
{{product.productHeadline}}
You probably do not come from: Mexico. If necessary, change to: United States
Acceda con un simple clic a todas las novedades de ifm.
Ir al selector de productos
Si desea:
Entonces confíe en las soluciones fiables de cableado de ifm.
Ir a los productos
EVF004 Cable de conexión con conector hembra; Tensión de alimentación < 250 V AC; 5 m; MPPE; Materiales de la carcasa PP Libre de halógenos; Junta de estanqueidad: EPDM; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Libre de siliconas sí; Libre de halógenos sí; Contactos dorados sí
EVF043 Prolongador; Tensión de alimentación < 250 V AC; 2 m; MPPE; Materiales de la carcasa PP Libre de halógenos; Junta de estanqueidad: EPDM; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Libre de siliconas sí; Libre de halógenos sí; Contactos dorados sí
EVF570 Conector hembra a cablear; Tensión de alimentación < 60 V AC; Materiales de la carcasa PA 6.6 gris; Junta de estanqueidad: EPDM; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Libre de siliconas sí; Contactos dorados sí
EVF532 Prolongador; Tensión de alimentación 30 V AC; cable Ethernet, codificación D; 5 m; MPPE; Materiales de la carcasa PP Libre de halógenos; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Libre de siliconas sí; Libre de halógenos sí; Contactos dorados sí
EVF494 Prolongador; Tensión de alimentación < 250 V AC; 5 m; MPPE; Materiales de la carcasa PP Libre de halógenos; Junta de estanqueidad: EPDM; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Libre de siliconas sí; Libre de halógenos sí; Contactos dorados sí
EVT004 Cable de conexión con conector hembra; Tensión de alimentación < 250 V AC; 5 m; PVC; Materiales de la carcasa Carcasa: PVC naranja; Junta de estanqueidad: EPDM; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Libre de siliconas sí; Contactos dorados sí
Teléfono: 800-813-4363 | E-mail: clientes.mx@ifm.com
Comunicación punto a punto
Descubra más