Sensores de presión: funcionamiento y monitoreo confiable para la industria
¿Qué son los sensores de presión?
Un sensor de presión es un dispositivo diseñado para medir, monitorear y controlar la presión de líquidos, gases y vapores en procesos industriales. Los sensores de presión de ifm convierten la presión del proceso en señales electrónicas que permiten una integración fiable con sistemas de automatización, monitoreo y control.
¿Buscas un sensor de presión para una aplicación específica? Explora nuestras soluciones o encuentra la tecnología más adecuada para tu proceso.
Encuentra el sensor ideal para tu aplicaciónConoce todos nuestros sensores de presión
¿Cómo funciona un sensor de presión?
El funcionamiento de un sensor de presión se basa en la detección de cambios de presión mediante una célula de medición electrónica que detecta los cambios de presión generados por líquidos, gases u otros fluidos dentro del proceso. Esta variación física es captada por el elemento sensor y procesada electrónicamente para obtener un valor de presión preciso y fiable.
Posteriormente, el equipo convierte la señal medida en una salida utilizable por sistemas de automatización y control. Dependiendo del modelo, los sensores de presión de ifm pueden ofrecer señales de conmutación, salidas analógicas o comunicación mediante IO-Link, facilitando la supervisión continua del proceso y la toma de decisiones en tiempo real.
Célula de medición cerámica capacitiva
Detecta la presión mediante la variación de capacitancia entre una membrana cerámica y un electrodo. Destaca por su estabilidad a largo plazo y elevada resistencia mecánica.
Célula de medición de acero inoxidable con galgas extensiométricas
Mide la presión mediante galgas extensométricas integradas en una membrana de acero inoxidable. Destaca por su diseño compacto, alta resistencia a la presión y estabilidad a largo plazo.
Célula de medición piezoresistiva
Detecta la presión mediante el cambio de resistencia eléctrica de un elemento piezorresistivo. Ideal para aplicaciones neumáticas y para la medición de presión diferencial.
¿En donde se pueden usar los sensores de presión?
Los sensores de presión se utilizan en sistemas hidráulicos, neumáticos, de bombeo y procesamiento industrial para medir y supervisar la presión de líquidos y gases. Su uso permite optimizar procesos, aumentar la disponibilidad de los equipos y garantizar un funcionamiento fiable de la instalación.
Colada continua
Controla la presión en circuitos hidráulicos y de refrigeración para mantener procesos de colada estables, proteger equipos críticos y reducir paradas no planificadas.
Pasteurizadores de ultra alta temperatura
Controla la presión durante la pasteurización para mantener una transferencia de calor constante, optimizar el consumo energético, garantizar la calidad y seguridad del producto final.
Compresor de aire industrial
Los sensores de presión supervisan continuamente la presión del aire comprimido para detectar desviaciones, proteger el compresor, garantizar un funcionamiento estable y eficiente de la instalación.
Trituradora de cono
Los sensores de presión de ifm monitorizan la presión hidráulica en tiempo real, ayudando a prevenir averías, proteger bombas y componentes críticos, y mantener un rendimiento constante de la instalación.
Sectores donde se utilizan sensores de presión
Industria alimentaria y bebidas
Monitorización de la presión en procesos de producción, pasteurización y limpieza para el cumplimiento sanitario.
Industria química
Control de presión en reactores, tuberías y sistemas de almacenamiento para asegurar la estabilidad de los procesos y la seguridad operativa.
Tratamiento de agua
Medición de presión en sistemas de bombeo, filtración y distribución para mejorar la eficiencia y la confiabilidad de la operación.
Minería y metalurgia
Control de presión en sistemas hidráulicos, equipos de procesamiento y circuitos industriales para proteger componentes críticos y reducir tiempos de inactividad.
Generación de energía
Supervisa la presión en sistemas hidráulicos, circuitos de refrigeración y servicios auxiliares para garantizar una operación fiable.
Diferencia entre sensor de presión y manómetro
Aunque ambos permiten medir presión, un sensor de presión industrial convierte la medición en una señal electrónica para automatización y control en tiempo real.
En cambio, el manómetro industrial muestra la presión localmente y requiere supervisión visual por parte del operador.
Ventajas de usar sensores de presión de ifm en procesos industriales
- Supervisión automática en tiempo real
- Alarmas ante variaciones de presión
- Integración con sistemas de control
- Reducción de paradas no planificadas
- Mayor confiabilidad del proceso industrial
Caso de éxtio: Fritz Studer AG
Fritz Studer AG fabrica rectificadoras cilíndricas de alta precisión utilizadas en múltiples industrias. Gracias a los sensores de presión de ifm, la empresa monitoriza procesos críticos como la dosificación de refrigerante, mejorando la precisión del mecanizado, la calidad de las piezas y la disponibilidad de sus máquinas.
Asegura una dosificación constante
En las rectificadoras de Fritz Studer AG, los sensores de presión con célula de medición cerámica supervisan la presión del refrigerante para asegurar una dosificación constante durante el rectificado, contribuyendo a la calidad de la pieza y a la protección de la herramienta.
Simplifica la parametrización
Para optimizar sus procesos de rectificado, Fritz Studer AG incorpora sensores de presión con ajuste intuitivo del punto de conmutación, lo que simplifica la parametrización y contribuye a mantener una dosificación precisa del refrigerante.
Controla la presión del refrigerante
Fritz Studer AG integra sensores de presión con IO-Link en sus rectificadoras cilíndricas para controlar la presión del refrigerante, garantizando una dosificación precisa y proporcionando datos de diagnóstico que optimizan el mantenimiento y la calidad del proceso.