You probably do not come from: Mexico.  If necessary, change to: United States
  1. Inicio
  2. Productos
  3. Fuentes de alimentación
  4. Fusibles electrónicos de 24 V DC
  5. Fusibles electrónicos de 24 V DC

Fusibles electrónicos de 24 V DC

Fusibles electrónicos de 24 V DC

Fusibles electrónicos de 24 V CC

Los fusibles electrónicos de 24 V CC supervisan continuamente el circuito de corriente secundario y los desconectan con fiabilidad en caso de fallo. La utilización de estos disyuntores electrónicos permite, p. ej., desconectar circuitos de corriente en cables de gran longitud en caso de sobrecarga en los que los disyuntores mecánicos normales a menudo no se activan.
El sistema tiene una estructura modular y se compone de un módulo de alimentación y de módulos con fusibles conectables en línea.
Los módulos con fusible disponen de un LED para indicar si el módulo está funcionando, si se ha activado y su nivel de sobrecarga. El módulo de alimentación dispone además de una salida colectiva para emitir un aviso en caso de que un módulo haya realizado una activación. Cada canal del módulo con fusible se puede apagar/encender o resetear individualmente utilizando el botón disponible.