You probably do not come from: Mexico.  If necessary, change to: United States
  1. Inicio
  2. Productos
  3. Pasarelas IIoT y Appliances
  4. Pasarelas
  5. moneo edgeGateway

moneo edgeGateway

  • Sencilla conexión del nivel del sensor a la nube
  • Traduce datos de los sensores en información legible
  • Dos redes separadas para la máxima protección de la red sensible de la instalación
  • Carcasa y tecnología diseñadas para un uso en entornos exigentes

moneo edgeGateway


edgeGateway

edgeGateway sigue siendo fiel al concepto de Plug & Play y destaca por su manejo fácil e intuitivo y una rápida y cómoda puesta en marcha. Tras una mínima configuración vía interfaz web o a través de la pantalla de 12,3 pulgadas, el edgeGateway se comunica con su sistema en la nube. Su gran ventaja: edgeGateway registra los datos IO-Link de su instalación y los convierte automáticamente en valores y unidades antes de transmitirlos al nivel informático. Así dispondrá desde el principio de información legible para una evaluación asistida por software.