You probably do not come from: Mexico.  If necessary, change to: United States
  1. Inicio
  2. Productos
  3. Software IIoT
  4. Software para comunicación industrial
  5. Software del servidor OPC

Software del servidor OPC

  • Integración sencilla de datos a través de interfaz OPC estandarizada
  • Compatible con especificaciones OPC Data Access 1, 2, 3 y OPC XML-DA Windows
  • Compatibilidad con la exploración por espacios de nombres
  • Configuración de red sencilla gracias al túnel OPC
  • OPC Store & Forward para el caso de que se produzcan averías en la red

Software del servidor OPC


Para lectores de códigos 1D/2D

El software del servidor OPC pone a disposición una interfaz para integrar de forma estandarizada los datos del lector de códigos 1D/2D de ifm en un sistema del nivel superior. Las licencias de software están divididas en cuatro niveles y dependen del número de equipos conectados.
Los distintos programas del cliente OPC procesan los datos obtenidos a través de OPC, de tal forma que son posibles las más diversas opciones de aplicación.
El software del servidor OPC ofrece para el lector de códigos el acceso estandarizado a resultados descodificados de lectura, así como diversos parámetros.