1. Inicio
  2. Productos
  3. Software
  4. Software de programación
  5. Para controladores de aplicaciones móviles

Software de programación para controladores de aplicaciones móviles

  • Compatible con PC Windows habituales
  • Conexión en red sencilla por medio del bus CAN
  • Interfaz de software estandarizada con tecnología OLE o DDE
  • Potentes interfaces, p. ej., para datos GPS o para transferencia de información a través de FTP
  • Manejo intuitivo y sencillo para el usuario


Sistemas de control para aplicaciones móviles

Las herramientas de programación conforme a la norma IEC 61131-3, referente a los sistemas de control para la utilización en máquinas móviles, ofrecen al programador muy diferentes lenguajes de programación para la rápida implementación y gestión de proyectos. Un potente módulo de visualización para la representación gráfica de las funciones de la máquina y de las instalaciones completa el paquete.
El programa permite manejar los sistemas de control de ifm en su totalidad.
La conexión se efectúa mediante una interfaz serial normalizada o una interfaz de PC CAN.
El software soporta el ajuste de todos los parámetros de comunicación del sistema de control conectado, la programación del sistema de control en un lenguaje de PLC según la norma y el diagnóstico/visualización de los datos disponibles en el sistema de control.