1. Inicio
  2. Productos
  3. Software IIoT
  4. Software de parametrización
  5. LR DEVICE

LR DEVICE

  • Parametrización y visualización uniformes para todos los sensores IO-Link
  • Presentación sencilla y fácil de entender de los valores del proceso
  • Reducción del tiempo necesario para la configuración
  • Presentación gráfica de los valores del proceso
  • Permite intercambiar datos fácilmente

LR DEVICE



Para sensores IO-Link

El LINERECORDER SENSOR es un software que se utiliza para realizar el ajuste de parámetros en modo online y offline de sensores IO-Link mediante adaptador USB. Permite la parametrización y visualización unificada de todos los sensores y actuadores con interfaz IO-Link.
Entre las funciones estándar destacan la importación de archivos IODD y la identificación automática de los sensores conectados. La clara visualización de los parámetros configurados permite comprobar fácilmente la función de los equipos. Los conjuntos de parámetros se pueden almacenar y transmitir. A modo de documentación también se pueden archivar como archivos pdf. Los valores de proceso son indicados visualmente durante la puesta en marcha. Esto facilita al usuario la optimización de los parámetros en función de las características de cada aplicación y garantiza un funcionamiento sin fallos de la instalación.