1. Inicio
  2. Productos
  3. Sistemas de conexión
  4. Aplicaciones industriales / automatización industrial
  5. Cable de conexión con conector macho

Cables de conexión con conector macho para aplicaciones industriales / automatización industrial

  • Sistema de conexión conforme a las normas M12 y M8 (EN 61076)
  • Sellado fiable también con montaje sin herramientas
  • Tope fijo mecánico para una protección eficaz de la junta tórica contra daños
  • La protección antivibraciones con contorno de dientes de sierra asegura la tuerca y la protege de choques y vibraciones
  • Los LED se ven bien incluso cuando la luz incidente es muy intensa


Conectores macho

Los conectores macho se utilizan principalmente para conectar sensores y actuadores con bornes de conexión a los repartidores centrales o a los módulos en el sector de la automatización.
Las conexiones de los repartidores y de los módulos quedan estancas de manera duradera y fiable incluso cuando el montaje se efectúa sin herramientas. Disponen de una alta protección contra la penetración de la humedad y de una gran resistencia de los materiales frente a líquidos agresivos.